??
Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 2
HELP_VARIABLE
Company
SFC KOENIG
Description
KW-008 - Series SK / LK, Hand Lever Tool with equipment
Bill of material
SFC KOENIG KW-0084
Ident number
Type
KW-008
Serie
Material-NR.
300159301
Weight
1,95 kg
Length
515 mm
Nosepiece Expander 3mm
Nosepiece Expander 4mm
Nosepiece Expander 5mm
DPM400-D10
Nosepiece Expander 6mm
DPM400-E10
3 - 6mm
PRG 540-46E
Expander Ø
mm
Customs Tariff Numbers
84679200
CAD modeli indir
Bu parçanın oluşturulması ile ilgili bir eylem yok