카탈로그: WISKA
생성됨: 25.06.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WISKA
WISKA KVM 72-VG B RAL 7035 10010910
WISKA
Maritime cable glands and accessories, brass
Powered by
CAD모델 선택
{wiska/kabelver_din89280_zubehoer/kvm_vg.prj},{NB=KVM 72-VG B RAL 7035 10010910},{CNSORDERNO=10010910},{TYP=KVM 72-VG B},{D=M72x2.0},{DX=72.000},{P=2.000},{TL=73.0},{D1=46.0 - 50.5},{D1X=46.000},{L=16.0},{SW=70},{E1=75.0},{CNSMAT=Cable gland: brass / earthing insert: brass chromium-plated},{SGE=IP30},{ETEMP=-30°C to 80°C},{CNSQUANTITY=1},{INFO=HTML},{D2=72.000},{D3=62.000},{D4=62.000},{H1=8.000},{H2=9.000},{H3=16.000},{H4=27.000},{D5=75.000},{RAL=RAL 7035},{INFOLINKDEU=https://www.wiska.com/de/143/pde/10010910/kvm-72-vg-b.html},{INFOLINKENG=https://www.wiska.com/en/30/pde/10010910/kvm-72-vg-b.html}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 37
HELP_VARIABLE
Company
WISKA
Description
KVM VG - Cable glands circular, KVM, metric, earthing cones to VG 88773
Bill of material
WISKA KVM 72-VG B RAL 7035 10010910
WISKA Order-No.
10010910
10010910
WISKA Type
KVM 72-VG B
KVM 72-VG B
Connection thread size
M72x2.0
M72x2.0
mm
Total length
73.0
73.0
mm
Cable diameter
46.0 - 50.5
46.0 - 50.5
mm
Screw-in thread length
16.0
16.0
mm
Key width
70
70
mm
Width across corners
75.0
75.0
mm
material
Cable gland: brass / earthing insert: brass chromium-plated
Cable gland: brass / earthing insert: brass chromium-plated
Protection class to EN 60 529
IP30
Temperature range
-30°C to 80°C
Packing unit
1
VPE
Website
HTML
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성