??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
KVC51_54 - Conveyor Roller Tension Plate, Tension Type
Bill of material
KVC52-L80-Q10
code
type
material
S45C
surface treatment
L
mm
Q
mm
T
12 mm
W
40 mm
only KVC51/52
40 mm
(r) only KVC53/54
60.0 mm
S
50 mm
P
25 mm
weblink
weblink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen