??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
KVB07_09 - Conveyor Idler Mount, Bottom Tensioned
Bill of material
KVB07-2040-Q10
code
type
Bottom tension type
National standard material
equivalent material
surface treatment
Applicable aluminum profile specifications
Q
mm
L
80 mm
T
13 mm
W
40 mm
R
15 mm
S
45 mm
F
20 mm
A
10 mm
P1
20 mm
P2
25 mm
d1
5.5 mm
d2
9 mm
Z
5.5 mm
t
6.0 mm
zzrc
weblink
webxxx
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей