??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
KUL - MANUALLY OPERATED LINEAR MOTION UNITS -ELEVATING TYPE-
Stückliste
KUL20-A-170
Teilenummer
KUL20-A-170
Nr.
20
Handrad auswählen
Mit Handrad
PHLK
Hubtisch auswählen
Werkstoff Rahmen
6063S-T5 Aluminiumlegierung
Oberflächenbehandlung des Rahmens
Klar eloxiert
Werkstoff Tisch
EN AW-6063/AlMg0,7Si
Oberflächenbehandlung Tisch
Klar eloxiert
Werkstoff Hubtisch
EN AC-51300/G-AlMg5
Oberflächenbehandlung Hubtisch
Klar eloxiert
Werkstoff Winkelplatte
EN AC-51300/G-AlMg5
Oberflächenbehandlung Winkelplatte
Klar eloxiert
Werkstoff Trapezschraube
EN 1.1191 Äquivalent
Oberflächenbehandlung Trapezgewindetrieb
brüniert
Werkstoff Trapezmutter
Messing
Werkstoff Spindelmutter
EN AW-5052/AlMg2,5
Oberflächenbehandlung Spindelmutter
Klar eloxiert
Werkstoff Seitenplatte
EN AW-6063/AlMg0,7Si
Oberflächenbehandlung Seitenplatte
Klar eloxiert
Auswahl - H Rahmenhöhe
mm
Trapezgewindetrieb - Ausführung
MTSBRC
Trapezgewindetrieb - Gewinde-Ø
20 mm
Trapezgewindetrieb - Steigung
4 mm
Trapezgewindemutter - Ausführung
MTRFR (Messingausführung)
Anschlagplatten - Ausführung
(Original)
Linearführung - Teilenr.
SE2B13
W
120 mm
P
75 mm
IH
170 mm
Effektivhub St
62 mm
Zulässige Last - Punkt A
294 N
Zulässige Last - Punkt B
270 N
Zulässiges statisches Moment - Ma
43 N*m
Zulässiges statisches Moment - Mb
43 N*m
Zulässiges statisches Moment - Mc
81 N*m
Erforderliches Drehmoment
0.861 N*m
Erforderliche Drehkraft
33.112 N
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen