??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
RK Rose+Krieger
Beschreibung
Kugelgelenk KGM-KU 18 - Kugelgelenke
Stückliste
K43518ACSR18#Kugelgelenk_KGM-KU18
Artikelbezeichnung
K
Type / Baugröße
KGM-KU 18
Best.-Nr.
K43518ACSR18
Klemmung Durchmesser
18.1 mm
Klemmung Länge
32.5 mm
Abstand
15 mm
Abstand
34 mm
Breite Kugelkopfplatte
40 mm
Abstand Befestigungsbohrung
20 mm
Abstand Befestigungsbohrung
30 mm
Länge
86 mm
Abstand Befestigungsbohrung
30 mm
Länge
21 mm
Breite Langloch
5.5 mm
Wartungsintervall für den Artikel
Keine Notwendigkeit
Gewicht
0.063 kg
Standardlieferzeit des Artikels
2 Tage nach Auftragseingang
Registierungsnummer WEEE
DE71223010
eClass V 8.0
23-35-01-90
Warennummer / Zolltarifnummer
76169910
Zertifikat ROHS (Klick Icon)
Zertifikat REACH (Klick Icon)
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen