??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
AKD
Description
KTH13-200/400W - Ball Screw Drive
Bill of material
KTH13-L05-100-M-M20-C3
MODEL
KTH13
Ball Screw Brand
T-Standard MIT
Ball Screw Lead
mm
Stroke
mm
Position
mm
Введите значение для POS
Position
mm
cm
inch
ft
Motor Position
Motor Brand
Motor Brake
Home Sensor
Limit Sensor
Slide oil
Keyway
Motor
L
465.0 mm
A
50 mm
M
1
N
6
KG
7.4 kg
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей