??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
AKD
Description
KTH13-200/400W - Ball Screw Drive
Bill of material
KTH13-L05-100-M-M20-C3
MODEL
KTH13
Ball Screw Brand
T-Standard MIT
Ball Screw Lead
mm
Stroke
mm
Position
mm
Entrez la valeur pour POS
Position
mm
cm
inch
ft
Motor Position
Motor Brand
Motor Brake
Home Sensor
Limit Sensor
Slide oil
Keyway
Motor
L
465.0 mm
A
50 mm
M
1
N
6
KG
7.4 kg
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés