??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
SCHUNK
Descrizione
KTG - Pinza a 2 griffe parallele - Pinza per componenti di piccole dimensioni
Lista materiale
SCHUNK-0300275 KTG 50
ID
0300275
Descrizione
KTG 50
Ulteriori informazioni sul prodotto
Alla pagina del prodotto
Presa dello strumento di progettazione e calcolo
Corsa per griffa
Corsa per griffa
4.500 mm
Forza di apertura/chiusura
13 / 13 N
Peso
0.08 kg
Peso del pezzo raccomandato
0.07 kg
Consumo d'aria corsa doppia
0.23 cm^3
pressione d'esercizio min./max.
1 / 7 bar
Pressione d'esercizio nominale
6 bar
Tempo di apertura/chiusura
0.05 / 0.05 s
Lunghezza griffe massima consentita
50 mm
Massa max. consentita per griffa
0.04 kg
Classe IP
20
Temperatura ambiente min/max
5 / 90 °C
Ripetibilità
0.02 mm
Diametro del foro di centraggio
5 mm
Numero di tariffa doganale
84799070
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD