??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
SCHUNK
説明
KTG - 2 爪平行開閉グリッパー - 小物部品用グリッパー
部品表
SCHUNK-0300275 KTG 50
ID
0300275
説明
KTG 50
詳細な製品情報
製品ページへ
計算設計ツール「グリッピング」
ストローク / ジョー
ストローク / ジョー
4.500 mm
閉 / 開力
13 / 13 N
重量
0.08 kg
推奨ワーク重量
0.07 kg
フルード消費ダブルストローク
0.23 cm^3
最小/最大作動圧
1 / 7 bar
呼び作動圧力
6 bar
閉 / 開時間
0.05 / 0.05 s
最大許容フィンガー長
50 mm
フィンガー片側最大許容質量
0.04 kg
保護等級 IP
20
最小 / 最大周囲温度
5 / 90 °C
繰り返し精度
0.02 mm
センターボア径
5 mm
関税番号
84799070
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)