??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
SCHUNK
Описание
KTG - Двухпальцевый параллельный захват - Захват для мелких компонентов
Спецификация
SCHUNK-0300275 KTG 50
Идент. №
0300275
Описание
KTG 50
Дополнительная информация о продукте
На страницу товара
Расчет и проектирование захвата инструмента
Ход на кулачок
Ход на кулачок
4.500 mm
Усилие закрытия/открытия
13 / 13 N
Масса
0.08 kg
Рекомендуемая масса заготовки
0.07 kg
Расход среды на двойной ход
0.23 cm^3
Мин./макс. рабочее давление
1 / 7 bar
Номинальное рабочее давление
6 bar
Время закрытия/открытия
0.05 / 0.05 s
Макс. допустимая длина пальца
50 mm
Макс. допустимая масса на палец
0.04 kg
Класс защиты IP
20
Мин./макс. температура окружающей среды
5 / 90 °C
Повторяемость
0.02 mm
Диаметр центрального отверстия
5 mm
Номер таможенного тарифа
84799070
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей