KTEFS-63-M6-A4-HP-HD-E
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Knob
KTEFS / KTERS - T - Knob
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/knob/ktefs_kters/ktefs_a4_hp_hd_e.prj},{NB=KTEFS-63-M6-A4-HP-HD-E},{CN=KTEFS-63-M6-A4-HP-HD-E},{D=63},{M=M6},{NDM=6},{P=1.00},{LF=12},{H=41},{S=12},{B=7},{D1=16},{D2=16.8},{D3=12}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
KTEFS-A4-HP-HD-E - T - Knob - Hygienic Design
Bill of material
KTEFS-63-M6-A4-HP-HD-E
Catalog Number
KTEFS-63-M6-A4-HP-HD-E
KTEFS-63-M6-A4-HP-HD-E
Diameter D
63
63
mm
Thread
M6
M6
Pitch
1.00
1.00
mm
Length Of Thread
12
12
mm
Height H
41
41
mm
Height s
12
12
mm
Width B
7
7
mm
Diameter d
16
16
mm
Diameter d1
16.8
16.8
mm
Diameter d2
12
12
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성