??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 33
HELP_VARIABLE
Firma
Nitrogen Springs
Beschreibung
KT 42 - Minimale Höhe, maximale Kraft, Gdf. mit G1/8 Öffnung verbindbar
Stückliste
KT42-38.3-C
-
Hub
mm
Gesamtkiellänge
mm
Mindestlänge
mm
Reservehub
3 mm
Durchmesser
95 mm
Stangendurchmesser
60 mm
Druck
bar
Druck min.
20 bar
Arbeitsfederhub
mm
Wert eingeben für CX
Arbeitsfederhub
mm
cm
inch
ft
Befestigung
Anfangkraft
daN
Isothermische Endfestigkeit
daN
Polytropische Endfestigkeit
daN
Volumen
cm^3
Oberfläche
28.27 cm^2
Höchstgeschwindigkeit
1.8 m/s
Gewicht
Kg
Temperatur min
0 °C
Temperatur min
80 °C
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen