??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 26
HELP_VARIABLE
Empresa
Nitrogen Springs
Descrição:
KT 15 - Altura mínima, força máxima, cilindros conectados com furo G1/8 gás
Lista de peças
KT15-125.3
-
Curso
mm
Comprimento total
mm
Comprimento minimo
mm
Curso de reserva
3 mm
Diâmetro
63 mm
Diâmetro da haste
36 mm
Pressao
bar
Pressão min.
20 bar
Curso de trabalho
mm
Enter value for CX
Curso de trabalho
mm
cm
inch
ft
Fixação
Forca final
daN
Força final isotérmica
daN
Força finale politrópica
daN
Volume
cm^3
Superficie
10.18 cm^2
Velocidade màxima
1.8 m/s
Peso
Kg
Temperatura min
0 °C
Temperatura max
80 °C
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD