??
Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 26
HELP_VARIABLE
Şirket
Nitrogen Springs
Açıklama
KT 10 - Minimum height, maximum force, hose cylinders with G1/8 charging port
Malzeme listesi
KT10-125.3
-
Kurs
mm
Toplam Boy
mm
Min.Boy
mm
Kurs Rezervi
3 mm
Çap
50 mm
Kol çapı
28 mm
Bas?nç
bar
Min.Basınç
20 bar
Çalışma Kursu
mm
Enter value for CX
Çalışma Kursu
mm
cm
inch
ft
Bağlantı
Son kuvvet
daN
eş ısılı son kuvvet
daN
Değişken ısılı son kuvvet
daN
Hacim
cm^3
Yüzey
6.15 cm^2
Maksimum Hız
1.8 m/s
Ağırlık
Kg
Min sıcaklık
0 °C
Max sıcaklık
80 °C
Previews
3D
Boyut
2D
CAD modeli indir