??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
KSRL, KSRLC - Simplified Slide Rails -Load Rating:79N/pc. , Aluminum, With Ball Bearing-
Nomenclature
KSRL16-70
Réf. pièce
KSRL16-70
Type sélectionnable
Matériau de la glissière
Alliage d'aluminium
Matériau du rail
Polyacétal
Matériau du dispositif de serrage (partie filetée)
EN 1.4301 l'équivalent
Matériau du dispositif de serrage (embout)
Polyacétal
Traitement de surface de la glissière
Traitement à l'alumite dure
16
L Fixe
mm
Nombre de trous de montage
2
Charge admissible de la glissière x1
79(8) N(kgf)
Additional Sliders
Number of Additional Standard Sliders
Number of Additional With Lock Sliders
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés