KSLC15
Misumi
誘명꽣
지주/스탠드/지주 클램프
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/19_posts_stands/mslc_asmtab.prj},{NB=KSLC15},{MAT=400},{ALT1=},{ST=BO},{AC=Hexagon Socket Head Cap Screw},{D=15},{A=51},{A1=45},{B=32},{C=22},{C1=18},{D1=10},{E=12},{F=21},{F1=18},{G=18},{G1=15},{H=12},{K=9},{S=23},{DD=5.5},{M=M5},{S1=22},{DD1=5.5},{M1=M5},{L1=20},{L2=20},{L3=15},{PPATH=ksbc_templ.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
KSLC, MSLC, ASLC, SSLC - 지주클램프 - 분리형이경직교
BOM
KSLC15
부품No.
KSLC15
KSLC15
재질
SS400
A6063
SUS 304
SS400
A6063
SUS 304
백색 알루마이트
사용불가
사용불가
표면처리
사삼산화철피막
무전해니켈크롬도금
사삼산화철피막
무전해니켈크롬도금
부속품
육각홀붙이볼트
D
15
15
mm
D 허용공차
+0.018/0
+0.018/0
mm
A1
45
45
mm
B
32
32
mm
C1
18
18
mm
D1
10
10
mm
D1 공차
+0.015/0
+0.015/0
mm
E
12
12
mm
F1
18
18
mm
G1
15
15
mm
K
9
9
mm
S
23
23
mm
d
5.5
5.5
mm
M (일반나사)
M5
M5
S1
22
22
mm
d1
5.5
5.5
mm
M1 (일반나사)
M5
M5
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성