KSH-1-R-100-2:1-KGS 25x5
INKOMA-GROUP
screw jacks/ bevel gearboxes
KSH bevel gear high speed screw jack
Powered by
CAD모델 선택
{inkoma/getriebe/ksh_getriebe/ksh_kgs_r_asmtab.prj},{NB=KSH-1-R-100-2:1-KGS 25x5(0)},{KGSN1=25.000},{KGSK1=21.900},{KGSN2=25.000},{KGSK2=21.900},{KGSN3=0.000},{KGSK3=0.000},{DK42=60.000},{DK43=60.000},{AX1=142.000},{AX2=155.000},{AX3=0.000},{A1=45.000},{A2=25.000},{DK1=46.000},{DK2=46.000},{L6=25.000},{L15=2.000},{L162=35.000},{L163=35.000},{L17=10.000},{H1=140.000},{H2=70.000},{H4=75.000},{H7=23.000},{H14=72.000},{H16=90.000},{H172=85.000},{H173=85.000},{H182=122.000},{H183=122.000},{H19N1=0.000},{H19K1=0.000},{H19N2=0.000},{H19K2=0.000},{H20=0.000},{H21N=10.000},{H21K=8.380},{H22=15.000},{H23=0.000},{H24=89.000},{H25N=8.000},{H25K=6.650},{H26=10.000},{H27=0.000},{H28N=0.000},{H28K=0.000},{H29=0.000},{HUB=100},{HUBST=0},{I=2:1},{KGS=25x5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
INKOMA-GROUP
Description
KSH-KGS-R - high speed screw jack rotating version ball screw spindle
Bill of material
KSH-1-R-100-2:1-KGS 25x5
order code
KSH-1-R
KSH-1-R
stroke length
mm
값 입력 HUB
stroke length
mm
cm
inch
ft
확인
stroke position
mm
값 입력 HUBST
stroke position
mm
cm
inch
ft
확인
ratio
2:1
3:1
2:1
3:1
ball screw spindle
25x5
25x10
25x5
25x10
housing height
140.000
140.000
mm
housing dimensions
90.000
90.000
mm
input shaft diameter if I=2:1
18.000
18.000
mm
input shaft diameter if I=3:1
12.000
12.000
mm
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성