KSFS-40-K8-A4-HP
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Knob
KSFS - Stainless Steel Seven Lobe Knob
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/knob/ksfs/ksfs_k_a4.prj},{NB=KSFS-40-K8-A4-HP},{CN=KSFS-40-K8-A4-HP},{D=40},{M=M8},{P=1.25},{LF=13},{H=25},{S=12},{SD=14},{D2X=8},{VER=2},{R1=4.000},{R2=2.000},{R3=60.000},{ABS1=35.000},{ABS2=3.410},{ABS3=16.500},{ABS4=16.260},{D1=40.000},{D3=14.000},{H1=25.000},{H2=12.000},{T2=13.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
KSFS-K-A4 - Seven Lobe Knob
Bill of material
KSFS-40-K8-A4-HP
Catalog Number
KSFS-40-K8-A4-HP
KSFS-40-K8-A4-HP
Diameter D
40
40
mm
Thread
M8
M8
Pitch
1.25
1.25
mm
Length LF
13
13
mm
Length H
25
25
mm
Length s
12
12
mm
Diameter d
14
14
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성