KSF10T-25-0050-TH/M075RD00D1
THK
전동액츄에이터r
콤팩트시리즈
KSF
KSF - with Motor top cover type
Powered by
CAD모델 선택
{thk/electrical_actuator/compact_series/ksf/with_motor_top_cover_type/ksf10t_with_motor_asmtab.prj},{NB=KSF10T-25-0050-TH/M075RD00D1(0)},{MODEL=KSF10T},{BSL=25},{ST=50},{C=TH : THC},{CC=},{TH=},{TM=M075},{MD=R},{OT=D00},{AV=D1},{CTL=},{POS=0},{PPATH=assemblies/ksf10t_with_motor_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
THK
내용
KSF10T - Direct mount, THC controller
BOM
KSF10T-25-0050-TH/M075RD00D1
Model No.
KSF10T
Ball Screw Lead
25 : 25mm
50 : 50mm
25 : 25mm
50 : 50mm
Stroke
mm
값 입력 ST
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
Controller
TH : THC
Color of cover
No symbol : Color of the cover is red
GR : Color of the cover is gray
No symbol : Color of the cover is red
GR : Color of the cover is gray
Tapping holes
No symbol : No
T : with Tapping holes
No symbol : No
T : with Tapping holes
Motor output
M75 : 750W
M75B : 750W with brake
M75 : 750W
M75B : 750W with brake
Direction of Motor Cable
R : Right
U : Up
L : Left
D : Down
R : Right
U : Up
L : Left
D : Down
Origin type
D00
R00
D00
R00
Amplifier Voltage
D1 : 100V
D2 : 200V
D1 : 100V
D2 : 200V
Cable Type / Length
No symbol : No
F3 : Fixed / 3m
F5 : Fixed / 5m
FA : Fixed / 10m
H3 : High-curve / 3m
H5 : High-curve / 5m
HA : High-curve / 10m
No symbol : No
F3 : Fixed / 3m
F5 : Fixed / 5m
FA : Fixed / 10m
H3 : High-curve / 3m
H5 : High-curve / 5m
HA : High-curve / 10m
Position of Slider
mm
값 입력 POS
Position of Slider
mm
cm
inch
ft
확인
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성