카탈로그: MuA
생성됨: 28.01.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
MuA
KSDO174050195(L=740, H=50, B=195(A 200 125)-KWL
MuA
Heat recovery ventilation
Powered by
CAD모델 선택
{mua/kontrollierte_wohnraumlueftung/ksdo_kwl.prj},{NB=KSDO174050195(L=740, H=50, B=195(A_200_125)-KWL},{SA810ID03=29316},{SA700ID07=320.00},{SA700ID09=53.00},{H=50},{B=195},{H1=53},{B1=320},{LP=40},{L=740},{L1=580.00},{AI=0.557},{CNSMASSEXACT=4.00},{CNSQUANTITY=4},{T=1.000},{VERS=1},{SA700ID05_=3},{SA700ID14=740.00},{SA010ID04=MUA},{LODDEST=A},{LOD=200},{F=125}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
MuA
Description
KSDO - KWL - Kulissenschalldämpfer KSDO
Bill of material
KSDO174050195(L=740, H=50, B=195(A_200_125)-KWL
Manufacturer’s name
MUA
Manufacturer’s reference number
29316
29316
Description text
KSDO1, Kulissenschalldämpfer, rechteckig, für Oval-Abmessung 50x195 mm, Einbaulänge L= 740 mm, in starrer Ausführung, aus verzinktem Stahlblech, Absorptionsmaterial: nicht brennbare Mineralwolle nach DIN 4102 Blatt 4, zulässiger Innen- und Außenüberdruck nach DIN EN 12237, Einsteckenden passend zum Anschluss an das Ovalrohr, Einfügungsdämpfung geprüft nach DIN EN ISO 7235, Ausf. KSDO1: Kulissenschalldämpfer mit 40 mm Kulissen
KSDO1, Kulissenschalldämpfer, rechteckig, für Oval-Abmessung 50x195 mm, Einbaulänge L= 740 mm, in starrer Ausführung, aus verzinktem Stahlblech, Absorptionsmaterial: nicht brennbare Mineralwolle nach DIN 4102 Blatt 4, zulässiger Innen- und Außenüberdruck nach DIN EN 12237, Einsteckenden passend zum Anschluss an das Ovalrohr, Einfügungsdämpfung geprüft nach DIN EN ISO 7235, Ausf. KSDO1: Kulissenschalldämpfer mit 40 mm Kulissen
Product name
KSDO174050195-KWL, Oval-Abmessung 50x195 mm, L= 740 mm, verz. Stahlblech
KSDO174050195-KWL, Oval-Abmessung 50x195 mm, L= 740 mm, verz. Stahlblech
Version
Rohr-Kulissenschalldämpfer
Serie
Kulissenschalldämpfer, KSDO…- KWL
Rahmen/Gehäuse
Stahlblech
Kulissendicke
40 mm
Kulissenoberfläche
Kaschierung
Design
oval
Gehäuse, Breite maximal
320.00
320.00
mm
Gehäuse, Höhe maximal
53.00
53.00
Item number
29316
29316
Product description
KSDO174050195
KSDO174050195
LOD Ziel
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
Level Of Detail
200
200
Designation
KSDO1
KSDO1
Height
50
50
mm
Width
195
195
mm
Height
53
53
mm
Width
320
320
mm
Insertion
40
mm
Installation length
740
740
mm
Frequenz
125
250
500
1000
2000
4000
8000
125
250
500
1000
2000
4000
8000
Hz
Mittelfrequenz
2
2
Hz
Surface
0.557
0.557
m2
Weight
4.00
4.00
kg
Package
4
4
PDF Info
PDF Info
Einbaulänge maximal
740.00
740.00
mm
Medien-Anbindungsnummer
107
107
LINK
www.mua.de/home/
Units of measure
PCE
Quantity per packaging unit
1
Name der Verpackungseinheit
PCE
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성