??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
KSCPH - Air Couplers - Lightweight, Plug, Tube Connector
Bill of material
KSCPH20
Part Number
KSCPH20
No.
20
(L)
51 mm
C
15 mm
A
30 mm
d
6 mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей