??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
LIMON
Description
KS40 - Linear actuator
Bill of material
KS40-01P-100A1-F0C
Item NO.
KS40
Diameter of output shaft
mm
Travel
Accuracy grade
Track lenght
mm
Slide types
A : Standand type
Slide numbers
Motor connection
Protecting cover
Limit switch
L2
100 mm
L1
159 mm
Slide A1 max. stroke
36 mm
Slide A2 max. stroke
- mm
G
20 mm
n
2
A1 weight
0.48 kg
A2 weight
- kg
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей