국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: LIMON
생성됨: 22.02.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
LIMON
KS40-01P-100A1-F0C
LIMON
KS
Powered by
CAD모델 선택
{limon/ks/ks40_asmtab.prj},{NB=KS40-01P-100A1-F0C()},{ITEM=KS40},{DOOS=},{TRAVEL=01},{AG=P},{TRACK=100},{ST=A : Standand type},{SN=1},{MC=F0},{MMP=},{PC=C},{LM=},{PPATH=ks40/assemblies/ks40_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
LIMON
Description
KS40 - Linear actuator
Bill of material
KS40-01P-100A1-F0C
Item NO.
KS40
Diameter of output shaft
Blank : 4
D : 5
Blank : 4
D : 5
mm
Travel
01
05
01
05
Accuracy grade
P : Precision class
C : Normal class
P : Precision class
C : Normal class
Track lenght
100
150
200
100
150
200
mm
Slide types
A : Standand type
Slide numbers
1
1
Motor connection
F0
F1
F2
F3
H0
F0
F1
F2
F3
H0
Protecting cover
C : Aluminum cover
None : No cover
C : Aluminum cover
None : No cover
Limit switch
Blank : None
S0 : Only limit orbit
S1 : Panasonic PM-Y45
Blank : None
S0 : Only limit orbit
S1 : Panasonic PM-Y45
L2
100
mm
L1
159
mm
Slide A1 max. stroke
36
mm
Slide A2 max. stroke
-
mm
G
20
mm
n
2
A1 weight
0.48
kg
A2 weight
-
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성