??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
莱盟
描述
KS40 - 模组
明细表
KS40-01P-100A1-F0C
本体型号
KS40
出轴轴径
mm
螺杆导程
精度等级
轨道长度
mm
滑座形式
A : 标准型
滑座数量
马达连接法兰
护盖
极限开关
L2
100 mm
L1
159 mm
A1滑座最大行程
36 mm
A2滑座最大行程
- mm
G
20 mm
n
2
重量(A1滑座)
0.48 kg
重量(A2滑座)
- kg
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型