??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
BMEcat Gesamtausgabe
Description
KS M32
Bill of material
19203201
MD01
VAR__MANUID_
19203201
Kurzbeschreibung
KS M32
Langbeschreibung
Kombiset zum Verbinden von Gehäusen mit metrischen Einführungen, Polystyrol, grau, komplett mit Gegenmutter und Zwischenwanddichtung, Gewindelänge 12 mm<br /><strong>Abmessungen: </strong>100 x 50 x 30 mm
Internationale Artikelnummer
4013902855483
Artikelnummer des Herstellers
19203201
Name des Herstellers
Spelsberg
Herstellertypbezeichnung
KS M32
EF000007
EV000270
EF000010
EV000152
EF000025
true
EF000116
7035
EF000878
false
EF002169
EV000154
EF004593
32
EF005114
32
EF005115
-
EF005474
EV006419
EF007789
1.5
Mindestbestellmenge
1
WEIGHT
0.016
LENGTH
50
WIDTH
100
DEPTH
30
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
39269097
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
Herstellerland
DE
MD04
MD04
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей