??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 39
HELP_VARIABLE
Company
Nitrogen Springs
Description
KS 7,5 - Minimum height, maximum force + SKUDO
-
Stroke
mm
Total length
mm
Minimum length
mm
Reserves stroke
2 mm
Diameter
45 mm
Rod Diameter
25
Pressure
bar
Pressione minima
20 bar
Working stroke
mm
Введите значение для CX
Working stroke
mm
cm
inch
ft
Fixing
Initial force
daN
Isothermal end force
daN
Polytropische Endfestigkeit
daN
Volume
cm^3
Surface
4.91 cm^2
Maximum speed
1.8 m/s
Weight
Kg
Temperature max
80 °C
Temperature min
0 °C
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей