??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 39
HELP_VARIABLE
Azienda
Nitrogen Springs
Descrizione
KS 7,5 - Minima altezza, massima forza + SKUDO
-
Corsa
mm
Lunghezza totale
mm
Lunghezza minima
mm
Riserva corsa
2 mm
Diametro
45 mm
Diametro stelo
25
Pressione
bar
Pressione minima
20 bar
Corsa di lavoro
mm
Inserisci valore per CX
Corsa di lavoro
mm
cm
inch
ft
Fissaggio
Forza iniziale
daN
Forza finale isotermica
daN
Forza finale politropica
daN
Volume
cm^3
Superficie
4.91 cm^2
Velocità massima
1.8 m/s
Peso
Kg
Temperatura max
80 °C
Temperatura min
0 °C
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD