KS42-35.3-C
Nitrogen Springs
Nitrogen gas Cylinders
KS
Powered by
CAD모델 선택
{nitrogen_springs/cilindri_ad_azoto/ks/rs_4200_asmtab.prj},{NB=KS42-35.3-C--(0)},{CU=35},{L=134},{LMIN=99},{RC=3},{D=95},{RD=60},{P=0},{PMIN=20},{F0=0},{F1I=0},{F1P=0},{V=320.0},{S=28.27},{MAXSPEED=1.8},{W=3.30},{A=60},{E=87},{L3=21.0},{G=60},{CH=0.8},{FB=120},{FBA=120},{FS2=120},{FS2A=120},{FCA=150},{FCQA=110},{FSA=195},{H=53},{ED=1.000},{S2=28.27433},{V2=0.31975},{P2=150},{OSM=7},{SPM=60},{TMIN=0},{TMAX=80},{CODE=KS42-35.3-C},{CX=0},{FIS=-}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 33
HELP_VARIABLE
Company
Nitrogen Springs
Description
KS 42 - Minimum height, maximum force + SKUDO
Bill of material
KS42-35.3-C
-
KS42-35.3-C
KS42-35.3-C
Stroke
35
35
mm
Total length
134
134
mm
Minimum length
99
99
mm
Reserves stroke
3
mm
Diameter
95
mm
Rod Diameter
60
mm
Pressure
0
0
bar
Pressione minima
20
bar
Working stroke
mm
값 입력 CX
Working stroke
mm
cm
inch
ft
확인
Fissagi
- ✔
-
-
05577
05577
05920
05920
05920/M
05920/M
04760
04760
06047
06047
06155
06155
06164
06164
05578/C
05578/C
05579/C
05579/C
04762/C
04762/C
06770/C
06770/C
Initial force
0
0
daN
Isothermal end force
0
0
daN
Polytropische Endfestigkeit
0
0
daN
Volume
320.0
320.0
cm^3
Surface
28.27
cm^2
Maximum speed
1.8
m/s
Weight
3.30
3.30
Kg
Temperature min
0
°C
Temperature max
80
°C
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성