??
Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 36
HELP_VARIABLE
Şirket
Nitrogen Springs
Açıklama
KS 15 - Minimum height, maximum force + SKUDO
Malzeme listesi
KS15-35.4-C
-
Kurs
mm
Toplam Boy
mm
Min.Boy
mm
Kurs Rezervi
3 mm
Çap
63 mm
Kol çapı
36
Bas?nç
bar
Min.Basınç
20 bar
Çalışma Kursu
mm
Enter value for CX
Çalışma Kursu
mm
cm
inch
ft
Fissagi
Son kuvvet
daN
eş ısılı son kuvvet
daN
Değişken ısılı son kuvvet
daN
Hacim
cm^3
Yüzey
10.18 cm^2
Maksimum Hız
1.800 m/s
Ağırlık
Kg
Min sıcaklık
0 °C
Max sıcaklık
80 °C
Previews
3D
Boyut
2D
CAD modeli indir