??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 36
HELP_VARIABLE
Company
Nitrogen Springs
Description
KS 15 - Minimum height, maximum force + SKUDO
Bill of material
KS15-35.4-C
-
Stroke
mm
Total length
mm
Minimum length
mm
Reserves stroke
3 mm
Diameter
63 mm
Rod Diameter
36
Pressure
bar
Pressione minima
20 bar
Working stroke
mm
Введите значение для CX
Working stroke
mm
cm
inch
ft
Fissagi
Initial force
daN
Isothermal end force
daN
Polytropische Endfestigkeit
daN
Volume
cm^3
Surface
10.18 cm^2
Maximum speed
1.800 m/s
Weight
Kg
Temperature min
0 °C
Temperature max
80 °C
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей