??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 36
HELP_VARIABLE
Firma
Nitrogen Springs
Beschreibung
KS 15 - Minimale Höhe, maximale Kraft + SKUDO
Stückliste
KS15-35.4-C
-
Hub
mm
Gesamtkiellänge
mm
Mindestlänge
mm
Reservehub
3 mm
Durchmesser
63 mm
Stangendurchmesser
36
Druck
bar
Druck min.
20 bar
Arbeitsfederhub
mm
Wert eingeben für CX
Arbeitsfederhub
mm
cm
inch
ft
Fissagi
Anfangkraft
daN
Isothermische Endfestigkeit
daN
Polytropische Endfestigkeit
daN
Volumen
cm^3
Oberfläche
10.18 cm^2
Höchstgeschwindigkeit
1.800 m/s
Gewicht
Kg
Temperatur min
0 °C
Temperatur max
80 °C
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen