??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 26
HELP_VARIABLE
Company
Nitrogen Springs
Description
KS 1,7 - Minimum height, maximum force + SKUDO
Bill of material
KS1,7-122.4
-
Stroke
mm
Total length
mm
Minimum length
mm
Reserves stroke
1 mm
Diameter
19 mm
Rod Diameter
11 mm
Pressure
180 bar
Pressure min.
20 bar
Working stroke
mm
Введите значение для CX
Working stroke
mm
cm
inch
ft
Fixing
Initial force
170 daN
Isothermal end force
daN
Polytropische Endfestigkeit
daN
Volume
cm^3
Surface
0.95 cm^2
Maximum speed
1.8 m/s
Weight
kg
Temperature min
0 °C
Temperature min
80 °C
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей