카탈로그: WISKA
생성됨: 25.06.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WISKA
WISKA KRM 32/25 RAL 7035 10063585
WISKA
Polyamide accessories
Powered by
CAD모델 선택
{wiska/kunststoff_zubehoer/krm.prj},{NB=KRM 32/25 RAL 7035 10063585},{CNSORDERNO=10063585},{TYP=KRM 32/25},{RAL=RAL 7035},{DA=M32x1.5},{NDMA=32.000},{KDMA=30.160},{DI=M25x1.5},{NDMI=25.000},{KDMI=23.160},{TL=19.0},{L=12.0},{SW=36},{E1=40.0},{D1=40.000},{D2=26.000},{H2=3.500},{CNSMAT=PA-GF},{ETEMP=-40°C to 100°C},{CNSQUANTITY=50},{INFO=HTML},{INFOLINKDEU=https://www.wiska.com/de/143/pde/10063585/krm-3225.html},{INFOLINKENG=https://www.wiska.com/en/30/pde/10063585/krm-3225.html},{WEIGHT=0.010}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 19
HELP_VARIABLE
Company
WISKA
Description
KRM - Reduction adaptors, KRM, metric-metric
Bill of material
WISKA KRM 32/25 RAL 7035 10063585
WISKA Order-No.
10063585
10063585
WISKA Type
KRM 32/25
KRM 32/25
RAL Colour
RAL 7035
RAL 7035
Connection thread size, outer thread
M32x1.5
M32x1.5
mm
Connection thread size, inner thread
M25x1.5
M25x1.5
mm
Total length
19.0
19.0
mm
Screw-in thread length
12.0
12.0
mm
Key width
36
36
mm
Width across corners
40.0
40.0
mm
material
PA-GF
Temperature range
-40°C to 100°C
Packing unit
50
50
VPE
Website
HTML
Weight
0.010
0.010
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성