??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
Kraftspannfutter PSK 63-32-85 ISO 26623
Bill of material
C6.64.32
PREVIEW
identifizierende Bestellnummer
C6.64.32
Produktbezeichnung
Hochleistungs-Kraftspannfutter PSK 63-32-85 ISO 26623 System HKS
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
Normnummer und Formbuchstabe
ISO26623-1
Körperdurchmesser 1
71 mm
Bunddurchmesser
63 mm
Kraglänge
85 mm
Gesamtlänge
123 mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
CCS
Aufnahmeform, maschinenseitig
01
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
63
Aufnahmetyp, werkstückseitig
ZYL
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0320
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig
3 mm
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, ISO-Toleranzklasse
H4
Masse (Gewicht)
2 kg
Auswuchtgüte
6.3
Drehzahl, max.
15000
Firmenkennung
KEMMLER
EAN-Nummer
4250001100896
Zolltarifnummer
84669360
Previews
3D
2D
Download CAD models