??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
Kraftspannfutter PSK 50-20-75 ISO 26623
Bill of material
C5.64.20
PREVIEW
identifizierende Bestellnummer
C5.64.20
Produktbezeichnung
Hochleistungs-Kraftspannfutter PSK 50-20-75 ISO 26623 System HKS
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
Normnummer und Formbuchstabe
ISO26623-1
Körperdurchmesser 1
56 mm
Bunddurchmesser
50 mm
Kraglänge
75 mm
Gesamtlänge
105 mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
CCS
Aufnahmeform, maschinenseitig
01
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
50
Aufnahmetyp, werkstückseitig
ZYL
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0200
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig
3 mm
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, ISO-Toleranzklasse
H4
Masse (Gewicht)
2 kg
Auswuchtgüte
6.3
Drehzahl, max.
15000
Firmenkennung
KEMMLER
EAN-Nummer
4250001133696
Zolltarifnummer
84669360
Previews
3D
2D
Download CAD models