??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
Kraftspannfutter HSK-A 100-32-105 DIN 69893-1
Bill of material
A100.64.32
PREVIEW
identifizierende Bestellnummer
A100.64.32
Produktbezeichnung
Hochleistungs-Kraftspannfutter HSK-A 100-32-105 DIN 69893 Form A System HKS
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
Normnummer und Formbuchstabe
ISO12164-1 A
Körperdurchmesser 1
68 mm
Bunddurchmesser
100 mm
Kraglänge
105 mm
Gesamtlänge
155 mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
HSK
Aufnahmeform, maschinenseitig
04
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
100
Aufnahmetyp, werkstückseitig
ZYL
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0320
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig
3 mm
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, ISO-Toleranzklasse
H4
Masse (Gewicht)
3.7 kg
Auswuchtgüte
6.3
Drehzahl, max.
15000
Firmenkennung
KEMMLER
EAN-Nummer
4250001085681
Zolltarifnummer
84669360
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model