KR30H06A-0050-0-10A0
THK
LM가이드 액츄에이터
Type KR
Powered by
CAD모델 선택
{thk/lm_guide_actuator/type_kr/kr30h_without_motor_asmtab.prj},{NB=KR30H06A-0050-0-10A0(0-01)},{ORDER=KR30H},{BSL2='01','01 : 1mm','02','02 : 2mm'},{BSL3='06','06 : 6mm','10','10 : 10mm'},{BSL4='10','10 : 10mm','20','20 : 20mm'},{BSL5='02','02 : 2mm','06','06 : 6mm'},{BSL6='01','01 : 1mm','06','06 : 6mm'},{BSL7='20','20 : 20mm'},{BSL8='25','25 : 25mm'},{BSL11='06','06 : 6mm','10','10 : 10mm'},{TYPEA='A','B'},{TYPEB='A','B','C','D'},{AG2='','No Symbol : Normal','H','H : High','P','P : Precision'},{AG3='H','H : High','P','P : Precision'},{LMA1=75,100,125,150,175,200},{LMB1=125,150,175,200},{LMA2=100,150,200},{LMB2=150,200},{LMA3=150,200,250,300},{BSL=06},{TYPE=A},{ST=50},{AG=},{TM=0},{PC=1},{STYPE=0},{TOHIF=A0},{DH=1},{PONT=0.000},{PONT2=0.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
THK
내용
KR30H - Direct mount
BOM
KR30H06A-0050-0-10A0
호칭형번
KR30H
볼나사 리드
06 : 6mm
10 : 10mm
06 : 6mm
10 : 10mm
Slider Type
A
B
C
D
A
B
C
D
스트로크
50
100
200
300
400
500
50
100
200
300
400
500
mm
Accuracy
No Symbol : Normal
H : High
P : Precision
No Symbol : Normal
H : High
P : Precision
Type of Motor / Controller
0: direct-coupled (without a motor)
1: direct-coupled (with a motor, specified by the customer)
0: direct-coupled (without a motor)
1: direct-coupled (with a motor, specified by the customer)
Cover
1 : Cover provided
0 : No Cover
1 : Cover provided
0 : No Cover
센서
0 : No Sensor
1 : 센서레일 장착
2 : Photo sensor EE-SX671 (3pcs.) (OMRON)
6 : Photo sensor EE-SX674 (3pcs.) (OMRON)
7 : Proximity sensor APM-D3A1-001 (N.O. contact) (3pcs.) (Yamatake)
B : Proximity sensor APM-D3B1-003 (N.C. contact) (3pcs.) (Yamatake)
E : Proximity sensor APM-D3A1-001 (N.O. contact) (1pc.), APM-D3B1-003 (N.C. contact) (2pcs.) (Yamatake)
H : Proximity sensor GX-F12A (N.O. contact) (3pcs.) (SUNX)
J : Proximity sensor GX-F12A (N.O. contact) (1pc.), GX-F12B (N.C. contact) (2pcs.) (SUNX)
L : Proximity sensor GX-F12B (N.C. contact) (3pcs.) (SUNX)
M : Proximity sensor GX-F12A-P [N.O. contact] (1pc.), GX-F12B-P [N.C. contact] (2pcs.) (SUNX)
0 : No Sensor
1 : 센서레일 장착
2 : Photo sensor EE-SX671 (3pcs.) (OMRON)
6 : Photo sensor EE-SX674 (3pcs.) (OMRON)
7 : Proximity sensor APM-D3A1-001 (N.O. contact) (3pcs.) (Yamatake)
B : Proximity sensor APM-D3B1-003 (N.C. contact) (3pcs.) (Yamatake)
E : Proximity sensor APM-D3A1-001 (N.O. contact) (1pc.), APM-D3B1-003 (N.C. contact) (2pcs.) (Yamatake)
H : Proximity sensor GX-F12A (N.O. contact) (3pcs.) (SUNX)
J : Proximity sensor GX-F12A (N.O. contact) (1pc.), GX-F12B (N.C. contact) (2pcs.) (SUNX)
L : Proximity sensor GX-F12B (N.C. contact) (3pcs.) (SUNX)
M : Proximity sensor GX-F12A-P [N.O. contact] (1pc.), GX-F12B-P [N.C. contact] (2pcs.) (SUNX)
Housing A / Motor Bracket
A0
AQ
AP
AR
AT
AU
A0
AQ
AP
AR
AT
AU
블록위치 1
mm
값 입력 PONT
블록위치 1
mm
cm
inch
ft
확인
블록위치 2
0.000
0.000
mm
Comment
-
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성