您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
日本語
한국어
中文
中文
KR30H06A-0050-0-10A0
THK
LM滚动导轨引动器
KR型
Powered by
CAD模型選擇
{thk/lm_guide_actuator/type_kr/kr30h_without_motor_asmtab.prj},{NB=KR30H06A-0050-0-10A0(0-01)},{ORDER=KR30H},{BSL2='01','01 : 1mm','02','02 : 2mm'},{BSL3='06','06 : 6mm','10','10 : 10mm'},{BSL4='10','10 : 10mm','20','20 : 20mm'},{BSL5='02','02 : 2mm','06','06 : 6mm'},{BSL6='01','01 : 1mm','06','06 : 6mm'},{BSL7='20','20 : 20mm'},{BSL8='25','25 : 25mm'},{BSL11='06','06 : 6mm','10','10 : 10mm'},{TYPEA='A','B'},{TYPEB='A','B','C','D'},{AG2='','No Symbol : Normal','H','H : High','P','P : Precision'},{AG3='H','H : High','P','P : Precision'},{LMA1=75,100,125,150,175,200},{LMB1=125,150,175,200},{LMA2=100,150,200},{LMB2=150,200},{LMA3=150,200,250,300},{BSL=06},{TYPE=A},{ST=50},{AG=},{TM=0},{PC=1},{STYPE=0},{TOHIF=A0},{DH=1},{PONT=0.000},{PONT2=0.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
THK
描述
KR30H - Direct mount
明细表
KR30H06A-0050-0-10A0
公称型号
KR30H
滚珠丝杠导程
06 : 6mm
10 : 10mm
06 : 6mm
10 : 10mm
Slider Type
A
B
C
D
A
B
C
D
行程
50
100
200
300
400
500
50
100
200
300
400
500
mm
Accuracy
No Symbol : Normal
H : High
P : Precision
No Symbol : Normal
H : High
P : Precision
Type of Motor / Controller
0: direct-coupled (without a motor)
1: direct-coupled (with a motor, specified by the customer)
0: direct-coupled (without a motor)
1: direct-coupled (with a motor, specified by the customer)
Cover
1 : Cover provided
0 : No Cover
1 : Cover provided
0 : No Cover
O感器
0 : No Sensor
1 : 带传感器轨道
2 : Photo sensor EE-SX671 (3pcs.) (OMRON)
6 : Photo sensor EE-SX674 (3pcs.) (OMRON)
7 : Proximity sensor APM-D3A1-001 (N.O. contact) (3pcs.) (Yamatake)
B : Proximity sensor APM-D3B1-003 (N.C. contact) (3pcs.) (Yamatake)
E : Proximity sensor APM-D3A1-001 (N.O. contact) (1pc.), APM-D3B1-003 (N.C. contact) (2pcs.) (Yamatake)
H : Proximity sensor GX-F12A (N.O. contact) (3pcs.) (SUNX)
J : Proximity sensor GX-F12A (N.O. contact) (1pc.), GX-F12B (N.C. contact) (2pcs.) (SUNX)
L : Proximity sensor GX-F12B (N.C. contact) (3pcs.) (SUNX)
M : Proximity sensor GX-F12A-P [N.O. contact] (1pc.), GX-F12B-P [N.C. contact] (2pcs.) (SUNX)
0 : No Sensor
1 : 带传感器轨道
2 : Photo sensor EE-SX671 (3pcs.) (OMRON)
6 : Photo sensor EE-SX674 (3pcs.) (OMRON)
7 : Proximity sensor APM-D3A1-001 (N.O. contact) (3pcs.) (Yamatake)
B : Proximity sensor APM-D3B1-003 (N.C. contact) (3pcs.) (Yamatake)
E : Proximity sensor APM-D3A1-001 (N.O. contact) (1pc.), APM-D3B1-003 (N.C. contact) (2pcs.) (Yamatake)
H : Proximity sensor GX-F12A (N.O. contact) (3pcs.) (SUNX)
J : Proximity sensor GX-F12A (N.O. contact) (1pc.), GX-F12B (N.C. contact) (2pcs.) (SUNX)
L : Proximity sensor GX-F12B (N.C. contact) (3pcs.) (SUNX)
M : Proximity sensor GX-F12A-P [N.O. contact] (1pc.), GX-F12B-P [N.C. contact] (2pcs.) (SUNX)
Housing A / Motor Bracket
A0
AQ
AP
AR
AT
AU
A0
AQ
AP
AR
AT
AU
滑块位置1
mm
Enter value for PONT
滑块位置1
mm
cm
inch
ft
確定
滑块位置2
0.000
0.000
mm
Comment
-
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型