??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HAWLE
Beschreibung
KR276 - Tunnelhydrant 4 Abgänge (2x2) vertikal, SGG, NGG
Stückliste
KR276-80-700-Storz B KR276 DN80 - L700 (400)
Artikelnummer
KR276-80-700-Storz B
LOD-Ebene
Nennweite
80
Druckstufe
PN16
Abgäng
Länge
mm
Wert eingeben für L
Länge
mm
cm
inch
ft
Rohrlänge
122 mm
D
200 mm
K
160 mm
Schrauben
M 16
Menge
8
Gewicht
71 kg
Produktlink
Link
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen