??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
HAWLE
Описание
KR276 - EURO tunnel fire hydrant
Спецификация
KR276-80-700-Storz B KR276 DN80 - L700 (400)
номер предмета
KR276-80-700-Storz B
Уровень LOD
Номинальный размер
80
Уровень давления
PN16
Выход
длина
mm
Введите значение для L
длина
mm
cm
inch
ft
Pipe lenth
122 mm
D
200 mm
K
160 mm
Болты
M 16
количество
8
Вес
71 kg
Ссылка на продукт
Link
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей