??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
HAWLE
Descrizione
KR276 - EURO tunnel fire hydrant
Lista materiale
KR276-80-700-Storz B KR276 DN80 - L700 (400)
codice articolo
KR276-80-700-Storz B
Livello LOD
Taglia nominale
80
Livello di pressione
PN16
Uscita
lunghezza
mm
Inserisci valore per L
lunghezza
mm
cm
inch
ft
Pipe lenth
122 mm
D
200 mm
K
160 mm
Viti
M 16
numero
8
Peso
71 kg
Collegamento del prodotto
Link
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD