??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
HAWLE
Описание
KR275 - EURO tunnel fire hydrant
Спецификация
KR275-80-700-Storz C + Storz B KR275 DN80 - L700 - Storz C + Storz B (400)
номер предмета
KR275-80-700-Storz C + Storz B
Уровень LOD
Номинальный размер
80
Уровень давления
PN16
Выход
длина
mm
Введите значение для L
длина
mm
cm
inch
ft
Pipe lenth
250 mm
D
200 mm
K
160 mm
Болты
M 16
количество
8
Вес
43.42 kg
Ссылка на продукт
Link
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей