KR275-80-700-Storz C + Storz B KR275 DN80 - L700 - Storz C + Storz B (400)
HAWLE
Hydrants
Powered by
CAD모델 선택
{hawle/at_hydrants/kr275_asmtab.prj},{NB=KR275-80-700-Storz C + Storz B KR275 DN80 - L700 - Storz C + Storz B (400)},{LOD=400},{DN=80},{PN=PN16},{KR=KR275},{O=Storz C + Storz B},{L=700},{L2=168},{D=200},{K=160},{BO=M 16},{Q=8},{W=43.42},{PL=Link},{CS=19},{LF=16},{F=2},{D4=100},{VK=19.300},{PPATH=parts/kr275_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HAWLE
Description
KR275 - EURO tunnel fire hydrant
Bill of material
KR275-80-700-Storz C + Storz B KR275 DN80 - L700 - Storz C + Storz B (400)
Item Number
KR275-80-700-Storz C + Storz B
LOD Level
400
200
400
200
Nominal Diameter
80
Pressure Rating
PN16
Outlet
Storz C + Storz B
Storz B + Storz B
Storz C + Storz C
NOR + NOR
2 x Firecock
Storz C + Storz B
Storz B + Storz B
Storz C + Storz C
NOR + NOR
2 x Firecock
Lenght
mm
값 입력 L
Lenght
mm
cm
inch
ft
확인
Pipe lenth
250
mm
D
200
mm
K
160
mm
Bolts
M 16
Qty.
8
Weight
43.42
kg
Product Link
Link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성