??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HAWLE
Description
KR275 - EURO tunnel fire hydrant
Nomenclature
KR275-80-700-Storz C + Storz B KR275 DN80 - L700 - Storz C + Storz B (400)
numéro d'article
KR275-80-700-Storz C + Storz B
Niveau LOD
Taille nominale
80
Niveau de pression
PN16
Prise
longeur
mm
Entrez la valeur pour L
longeur
mm
cm
inch
ft
Pipe lenth
250 mm
D
200 mm
K
160 mm
Vis
M 16
nombre
8
poids
43.42 kg
Lien produit
Link
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés