KQY06-03S
SMC
bp4_air_line_equipment
fittings_and_tubing
KQ One-touch Fitting
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp4_air_line_equipment/fittings_and_tubing/kq/kqy.prj},{NB=KQY06-03S},{IDNR=},{S=6.0},{T=3/8},{MODEL=KQY06-03S},{H=17},{D1=12.8},{D2=10.0},{L1=20.0},{L2=29.0},{L3=0.0},{A=42.5},{M=17.0},{N=13.4},{U=10.6},{W=34.0},{TT1=16.66},{TT2=14.95}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 24
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
KQY Male Run Tee - One-touch Fittings KQY Male Run Tee
Bill of material
KQY06-03S
Tube outer diemeter
6.0
6.0
mm
Thread
3/8
3/8
Hexagonal
17
17
mm
max. diameter
12.8
12.8
mm
D2
10.0
10.0
mm
L1
20.0
20.0
mm
L2
29.0
29.0
mm
L3
0.0
0.0
mm
A
42.5
42.5
mm
M
17.0
17.0
mm
effective area nylon
13.4
13.4
mm²
effective area urethane
10.6
10.6
mm²
Weight
34.0
34.0
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성