??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
VIPDO
Description
KQV100B
Bill of material
KQV100B-10-D25
CODE
KQV100B
LX1
100
CZ1
S45C
RCL
CDGP
BMCL1
FH
FJ
GDLS
CS
DH7
mm
Dp
102.75 mm
Do
117 mm
H
65 mm
L
50 mm
F1
16 mm
G
1.9 mm
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD