KQF08-02
SMC
bp4_air_line_equipment
fittings_and_tubing
KQ One-touch Fitting
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp4_air_line_equipment/fittings_and_tubing/kq/kqf.prj},{NB=KQF08-02},{IDNR=},{S=8},{T=1/4},{MODEL=KQF08-02},{H=17},{D1=MIN},{D2=14.0},{L1=32.5},{L2=13},{M=18.5},{N=26.1},{U=18.0},{W=24},{TT1=13.16},{TT2=11.45}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
KQF Female Connector - One-touch Fittings Female Connector
Bill of material
KQF08-02
Tube outer diameter
8
8
mm
Thread
1/4
1/4
Hexagon
17
17
mm
D1
mm
max. diameter
14.0
14.0
mm
L1
32.5
32.5
mm
L2
13
13
mm
M
18.5
18.5
mm
effective area nylon
26.1
26.1
mm²
effective area urethane
18.0
18.0
mm²
Weight
24
24
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성