KQB2W08-G03
SMC
bp4_air_line_equipment
fittings_and_tubing
KQB2 G Thread Metal One-touch Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp4_air_line_equipment/fittings_and_tubing/kqb2_g/kqb2w_g.prj},{NB=KQB2W08-G03},{OD=8},{T=3/8},{ND=16.662},{MODEL=KQB2W08-G03},{H=22},{D=13.7},{D1=21.8},{L1=19.1},{L2=45.9},{A=45.2},{M=16.1},{EA=20.5},{CNSMASSEXACT=112.9},{LH1=2.2},{LH2=5.0},{LH3=5.0},{LH4=1.7},{LH5=3.2},{LH6=4.30},{DV1=13.4},{DV2=11.0},{DV3=13.4},{DV4=10.8},{DH1=12},{DH2=8.1},{DH3=14.9},{LV1=5.55},{LV2=1.3},{LV3=0.35},{LV4=29.15},{LV5=2.05},{LV6=4.0},{R1=4.30},{R2=1.5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
KQB2W (G) - Extended Male Union
Bill of material
KQB2W08-G03
Applicable tubing O.D.
8
8
mm
Connection thread G
3/8
3/8
Model
KQB2W08-G03
KQB2W08-G03
Width across flats
22
22
mm
D
13.7
13.7
mm
D1
21.8
21.8
mm
L1
19.1
19.1
mm
L2
45.9
45.9
mm
A
45.2
45.2
mm
M
16.1
16.1
mm
Effective area
20.5
20.5
mm^2
Mass
112.9
112.9
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성