KQB2T06-08
SMC
bp4_air_line_equipment
fittings_and_tubing
KQB2 Metal One-touch Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp4_air_line_equipment/fittings_and_tubing/kqb2/kqb2t_ddt.prj},{NB=KQB2T06-08},{A=6.0},{B=8},{MODEL=KQB2T06-08},{D1=13.7},{D2=11.4},{L1=19.1},{L2=17.7},{L3=29.5},{Q=6.4},{M1=16.1},{M2=13.6},{N=4.2},{O=8.0},{EA=16.4},{CNSMASSEXACT=20.0},{DH1=13.4},{DH2=11.00},{DH3=13.4},{DH4=10.8},{DH5=10.52},{LV1=2.0},{LV2=3.12},{LV3=1.7},{LV4=5.0},{LV5=13.7},{LV6=5.0},{DV1=10.8},{DV2=6.8},{DV3=11.1},{DV4=8.06},{DV5=6.54},{LH1=2.0},{LH2=2.02},{LH3=1.6},{LH4=4.63},{LH5=4.07},{LH6=15.96},{LV7=3.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
KQB2T DDT - Different Diameter Tee
Bill of material
KQB2T06-08
Applicable tubing O.D.
6.0
6.0
mm
Applicable tubing O.D.
8
8
mm
Model
KQB2T06-08
KQB2T06-08
D1
13.7
13.7
mm
D2
11.4
11.4
mm
L1
19.1
19.1
mm
L2
17.7
17.7
mm
L3
29.5
29.5
mm
Q
6.4
6.4
mm
M1
16.1
16.1
mm
M2
13.6
13.6
mm
N
4.2
4.2
mm
O
8.0
8.0
mm
Effective area
16.4
16.4
mm^2
Mass
20.0
20.0
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성